Background
Étude de cas de surveillance prédictive | Matériaux à base de carbone, produits chimiques et produits en bois traité

Koppers utilise des analyses avancées en périphérie (Edge Analytics) pour surveiller en temps réel les pompes à huile chaude spécialisées et critiques du procédé

Fallback image
ANALYSE AUTOMATIQUE INTÉGRÉE POUR LES ÉQUIPEMENTS ESSENTIELS

Les appareils de surveillance prédictive dotés d’une fonctionnalité d’analyse en périphérie du réseau, tels que l’AMS Asset Monitor primé d’Emerson, peuvent détecter les problèmes courants au niveau des équipements. L’emploi d’une plus large gamme d’équipements avec des moniteurs en continu capables d’effectuer des analyses permet généralement d’obtenir un retour sur investissement rapide. 

EXPLORER L’AMS ASSET MONITOR

 

CONTENU ASSOCIÉ

Un centre de distribution et d'entreposage surveille les vibrations des rouleaux pour prévenir les arrêts inattendus

Découvrez comment un fabricant allemand de composants électriques a mis à profit AMS Asset Monitor d’Emerson pour surveiller l’état des rouleaux et éliminer les arrêts de ses équipements critiques de récupération et de distribution à grande vitesse dans son entrepôt. 
LIRE L’ÉTUDE DE CAS

 

CONTENU ASSOCIÉ

Un transformateur européen de pétrole et de gaz prévient les défaillances de procédé en utilisant la technologie d'analyse en périphérie (Edge Analytics).

Découvrir comment une grande société pétrolière et gazière européenne traitant plus de 350 millions de mètres cubes de gaz et plus de 350 000 tonnes de pétrole par an a modernisé la surveillance des moteurs, des pompes, des réducteurs et des compresseurs grâce à l’analyse Edge AMS Asset Monitor et au logiciel AMS Machine Works. 

LIRE L’ÉTUDE DE CAS

 

Résultats commerciaux

  • Prise de décisions de maintenance en temps réel grâce à une surveillance des vibrations 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
  • Réduction du risque de perte importante d’huile
  • Réduction des dépenses d’entretien grâce à une réduction des défaillances de pompe de 20 000 $

Application

Système de pompage d’huile chaude à entraînement magnétique sans personnel, critique et hautement spécialisé. 

Client

Koppers Carbon Materials & Chemicals (Koppers) est un acteur clé de l’approvisionnement en aluminium de l’Australie qui réutilise le goudron de houille des aciéries pour produire du brai de goudron de houille, essentiel pour les fonderies d’aluminium. 

Problème

Koppers doit maintenir un débit régulier sans temps d’arrêt inattendu de l’équipement dans son système de pompage d’huile chaude. Comme le pas de la tuyauterie se solidifie à environ 110 °C, la température du tuyau doit être maintenue au-dessus de 200 °C pour favoriser un débit continu. 

Toute perturbation du flux a des répercussions négatives sur l’expédition, la logistique de l’installation de traitement de Koppers et les clients et fournisseurs de Koppers. Une perturbation sur le site éloigné et sans personnel de Koppers pourrait également entraîner une défaillance de l'enveloppe de confinement, avec les risques d'incendie, les dangers pour l'environnement et les amendes qui en découlent. Pour compliquer la situation, le personnel a été confronté à des difficultés pour collecter manuellement les données sur les vibrations, car l’équipement était enfermé dans une enveloppe thermique protectrice. 

Koppers souhaitait mettre en place un système de surveillance et d'analyse en temps réel des données de vibrations des machines afin de surveiller l'état des équipements et de prévenir les risques. Une solution classique ne convenait pas à ce projet, car une approche de surveillance traditionnelle basée sur la collecte manuelle de données à intervalles de temps aurait pu passer à côté d’une défaillance critique susceptible d’entraîner des conséquences graves. 

Solution

Maintenant que Koppers a mis en place la solution d’Emerson, comprenant deux moniteurs d’équipements AMS Asset Monitor à 12 voies et des accéléromètres haute température spécialisés, les opérateurs peuvent surveiller et analyser en temps réel les conditions de vibrations 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour sept pompes d’huile chaude critiques dans les installations de pompage automatisées. 

Edge Analytics les aide à identifier les défaillances et à déterminer la gravité des défaillances. Les outils recommandent également des mesures de maintenance en temps réel au personnel qui n’a pas des connaissances approfondies en matière de techniques d’analyse vibratoire. 

"L’AMS Asset Monitor a déjà contribué à prévenir des défaillances d'équipements essentiels. Nous espérons que cette solution continuera à orienter la stratégie de maintenance dans cette installation sans personnel."  - Chef de projet

Koppers peut utiliser son système SCADA pour suivre les tendances globales des niveaux de vibration, ce qui assiste les opérateurs et les ingénieurs dans la surveillance des conditions. Les alarmes sont transmises à l’ingénieur fiabilité, qui peut ensuite utiliser l’analyse en périphérie de site pour élaborer une stratégie de maintenance pour les équipements de l’usine.  

La solution a déjà donné des résultats. Koppers a pris la décision de remplacer deux pompes en se basant sur les informations affichées par Asset Monitor. Lorsque les techniciens ont examiné les pompes, ils ont constaté une usure significative des bagues en carbone — une cause primaire de défaillance de la pompe. Ce résultat est significatif car une défaillance majeure de la pompe aurait pu entraîner des coûts d'entretien importants, estimés à environ 20 000 $. En plus des coûts d'entretien élevés, les pannes de pompe peuvent également entraîner d’importants retards, car les pièces de rechange pour ces pompes spécialisées sont coûteuses et soumises à des délais de livraison longs. 

"Le personnel d’Emerson a été très serviable et professionnel lors de la configuration du système sur site."  -Directeur de l’usine

Mise en route

Demandez une consultation pour découvrir comment l’équipe d’experts en surveillance prédictive d’Emerson peut vous aider à lancer, étendre ou améliorer votre programme ou vos projets actuels.

Produits phares