罗斯蒙特™ (Rosemount™) 702 无线离散双输入或输出变送器
Single or dual channel capacity, enabling economical access to remote discrete points. It supports non-powered switches and can be used for basic control or switching where wiring or I/O is limited.
主要功能
- 单或双通道能力可访问离散点,可简化解决方案并提升其效率
- 当输出用于或用作单开关时装置可用于单独控制,应用灵活性更高
- 具有良好的适用性,可获取各种非电动开关类型(如压力、流量和液位开关)的输入
- 瞬时输入在无线更新之间持续测量
- WirelessHART® 技术安全且经济实惠,数据可靠性高于 99%
- 简明、直观的安装方式,免除了布线成本