采用单一简化设计,为气体、蒸汽、液体及双相介质提供过压保护

Crosby EM 系列泄压阀,可为从最基础到最严苛的工况提供过压保护。

其多功能且坚固的设计,传承了品牌 150 年的工程与应用经验,堪称一款适用于所有工业领域的成熟解决方案。

CROSBY EM 系列簧压式压力安全阀

EM Series
设计简单,功能多样

常规闭合阀盖、开式阀盖或平衡波纹管

OMNI-Trim®

OMNI-Trim®:适用于气体、液体和多相

增强阀座密封性

密封泄漏量不超过 API 527 标准允许值的 50%。

突跳式动作:

快速精确的过压保护。

全流量

超压 5% 以内,即可实现全流量排放

平衡波纹管

采用平衡波纹管结构,确保在背压工况下运行可靠。

简单的模块化设计:

优化备用零件库存,降低成本。

限制性起吊

通过单一环限制提升,降低与阀门过大相关的风险。

设计简单,功能多样

选择的应用

Fallback image

善用 CDTP,为您的业务创造优势。

如存在变化的附加背压,应选用 EMB 平衡阀门。

尽管可以使用常规 EMC,但它:

Fallback image

安全阀噪音

  • 多个较小的阀门
  • 较厚的排气管
  • 绝缘
  • 声音屏障
  • 消音器

如同 Crosby EM 系列这样的安全阀,通过其单喷嘴-阀瓣结构迅速泄压,其过程通常达到声速,从而产生极强的噪声。

例如,一台 EMC DN50 阀门在 20 巴压力下泄放时,30 米外测得的噪声可达 116 分贝。

噪声无法在阀门内部消除,但可通过措施进行缓解,方案包括:

务必牢记,安全阀的启动较为罕见,且总是发生在非正常工况下。

Fallback image

EN ISO 4126 还是 API Std 520?

  • 气体:尽管系数不同,但 EN 和 API 产生的结果相同。
  • 液体:对于低背压 (<20%),两种标准的结果相似。 当存在显著背压时,API 标准考虑了升程和流量 (Kw) 的折减。EN 标准(2016 年版)缺乏此项修正,这可能导致在此类工况下选用的阀门尺寸偏小。 EN 标准(2016 年版)缺乏此项修正,这可能导致在此类工况下选用的阀门尺寸偏小。
  • 蒸汽:API 标准采用的公式主要适用于饱和工艺蒸汽。

EN ISO 4126-7 标准为适用于气体、液体及蒸汽介质的安全阀提供了选型计算方法。 该标准与欧盟承压设备指令 (PED 2014/68/EU) 相协调,但使用 EN 标准并非满足 PED 符合性评定的强制性要求。 同样,API Std 520 也并非满足 ASME 压力容器规范的强制性要求。 最终,标准选择由用户决定。

EN 标准适用于所有应用工况,并采用一种更为详尽、包含特定蒸汽物性参数的计算方法,这可能导致不同的选型结果。 最后,API 520 与 API 526 联合使用,可为阀门的初步选型提供通用的“有效”参考数据。 EN ISO 4126 要求所有计算必须采用经认证的阀门数据。

Fallback image

两相流

对于向大气排放的工况,采用常规的 Crosby™ EMC 阀门通常即可满足需求。

然而在两相流中,即使没有排放管道,阀体内的液体闪蒸也可能产生超过设定压力 30% 的背压。 这会直接影响 EMC 阀门的性能。

鉴于背压具有不可预测性,对于两相流应用,EMB 平衡阀是更安全、更可靠的选择。