工作方式
常见应用
直行程阀具有多种尺寸(NPS 1/2 至12),为用户提供高性能和高可靠性。此外,还能解决各种类型的应用需求:尺寸从小到大、温度从高到低、应用环境从通用到恶劣。
阀盖具有不同的类型,可适应不同的应用温度。其中主要包括标准阀盖、加长阀盖、分体式阀盖、波纹管阀盖,当阀门处于特殊环境中时,这些阀盖能为填料提供保护。
此外,还有特殊的填料配置,适用于各种应用环境。
阀内件的多样性
直行程阀具有平衡或非平衡的阀芯设计。平衡端孔使阀芯上下具有相等的压力,典型流量方向为通过阀座环向下。非平衡阀芯是实心且无通孔,典型流量方向为通过阀座环向上。
直通阀常见的导向方式是阀芯导向、阀笼导向和阀杆导向。
阀内件类型
选择具有不同流量特性的阀内件,让直通阀具有线性、等百分比和快开等特征,从而满足从0.04Cv至1570Cv的各种容量需求。
在清洁和脏污工况中,也有专门用于防止噪声和气蚀问题的阀内件。