采矿应用

水力旋流器进料隔离

使用久经考验的刀闸阀隔离磨损性浆料,从而延长水力旋流器维护间隔。

Hydrocyclone Feed Isolation

采用可靠的进料隔离技术优化水力旋流器性能

在浮选阶段之前,水力旋流器将细料和粗料进行分离和分级。 细颗粒或粒径合适的颗粒从水力旋流器顶部(溢流口)流出进行后续加工,而较重的固体通过水力旋流器的底部(底流口)排出,返回再磨工序或直接排入尾矿。 隔离水力旋流器进料使系统可以保持压力、流量和分离效果。

水力旋流器进料隔离资源

水力旋流器进料隔离常见问题解答

水力旋流器进料关断阀的作用是控制流向水力旋流器组内各个旋流器叶片的浆料流量。 因此,可将水力旋流器组的容量与来自磨机的浆料进料速率相匹配,确保按粒度进行精确分级,从而优化矿物分离。

自动关断阀具有改善浆料流量控制、加快对过程变化的响应速度以及提高矿物处理作业总体效率等优势。