采矿应用

浸出液隔离

采用专用于出色处理腐蚀性介质的持久性隔离阀技术,最大限度延长浸出作业的正常运行时间。

Mine Heap Leach Application Map

通过隔离腐蚀性介质保护环境

在溶剂萃取 (SX) 过程中,浸出液从浸出垫连续流入 SX 设备。 这些管线上装有隔离阀,用于隔离浸出溶液、萃余液和/或富液,以便维护。 阀门必须能够抵抗腐蚀性介质,并按需执行零泄漏隔离,以保障人员和环境的安全。

浸出液隔离资源

video-media
KTM™ Series EB1 Floating Ball Valve

浸出液隔离常见问题解答

浸出液隔离阀旨在安全地容纳浸出液并通过管网分配浸出液,使溶液均匀分布到目标浸出垫上。 阀门可靠运行至关重要,可确保在浸出垫上实现所需的分布范围,从而尽可能提高矿物回收率。

这些阀门在极其恶劣的工况下运行,必须耐受腐蚀性介质,防止沉淀物堆积堵塞,并在偏远地区也能按需可靠运行。

通过有效管理浸出液,这些阀门有助于防止环境污染,使危险液体能够得到安全储存和处理,并帮助运营商遵守环境法规,从而实现更负责任和可持续的运营。

隔离浸出液管线对于在运行和维护期间保护工人安全至关重要,还能够控制溶液在整个浸出垫上的分布,这些都有助于更安全、更可靠地运行系统。