采矿应用
增稠剂底流隔离
在从再生水中分离尾矿时管理固体含量高的磨蚀性浆料。
通过可靠的底流隔离尽可能提高水回收率
浓缩机设计用于分离处理过的固体,以便进行再循环和再处理或分配至尾矿。 在浓缩机装置中,从浆料中提取宝贵的水资源,以便在采矿作业的其他环节重复利用。 浓缩剩余的固体物料,以更高效地转移到尾矿储存设施(TSF)。
浓缩机底流隔离资源
网络研讨会 — 刀闸阀规格
克拉克森(Clarkson)KS1 严苛工况刀闸阀
克拉克森(Clarkson)KGA+ 重型浆料刀闸阀
推荐的浓缩机底流隔离产品
以下产品能够在高固体含量浆料中提供零泄漏关断。 这些阀门经过设计,在磨蚀性介质中表现突出,能够持久运行。
Loading...
Loading...
Loading...
浓缩机底流隔离常见问题解答
矿井浓缩机分离浆料中的固体和液体,产生稠密的底流和清澈的溢流。 这是尾矿管理、水回收以及尽可能降低环境影响的关键一步。 简言之:它有助于实现更清洁、更智能、更可持续的运营。
浓缩机底流隔离并非易事。 在膏体和 HDTT 应用中,运营商面临高磨蚀性、高固体含量介质,可能导致阀门卡塞的沉淀物堆积,以及巨大压力。
浓缩机不仅仅是过程设备。 它们回收水资源用于再利用,以减少淡水需求,降低尾矿容量,并减少储存和环境风险。
浓缩机底流管线的零泄漏隔离对于实现维护安全性、精确过程控制以及防止过程错乱工况中下游设备受损至关重要。