粉料排放系统阀门

安装在具有挑战性的聚乙烯和聚丙烯生产应用中的阀门,为保证可靠性,设计上的考虑因素更多。

Fallback image

利用优质阀门提高粉料排放系统的生产率

在产品卸料过程中处理聚乙烯和聚丙烯粉末,对阀门来说具有挑战性。 其特点是在磨蚀性、侵入性粉末颗粒环境中高速、频繁地循环。 聚乙烯和聚丙烯生产商需要能在较长的使用寿命内提供紧密密封性能的解决方案,以延长为下游过程供料的反应器的正常运行时间,并提高其生产率。

video-media
Designing for Reliability - Engineered Solution in Powder Discharge Systems Podcast

粉料排放系统过程

聚乙烯和聚丙烯的生产是一项特许工艺。 在此过程中,粉末在反应器中经催化剂催化生成。 然后粉料从反应器卸下,用于下游进一步加工和粒化。 在粉料排放系统(PDS)这一阶段,生产商需面临阀门可靠性乃至运营效率方面的重大挑战。 解决这些挑战(下图详述)需要用出色的阀门技术来提高生产商的质量和效率目标。 下图的蓝色阀门图标表示需要优先关注的关键操作阀。

Powder Discharge System Process Map

粉料排放系统阀门面临的挑战

Cycle Frequency

循环频率

粉料排放应用中的自动化阀门必须能高速高频工作。 开启或关闭速度通常要在 1 秒/英寸以下,每天要循环 600 次以上。

 

这不仅对阀门组件有很高的需求,而且需要高度工程化的执行机构。 执行机构必须由硬化材料和经过优化的弹簧、轴承和密封件构成。 执行机构还必须有缓冲,以便消除过大的冲击载荷。

Powder Ingress

粉料渗入

对于阀门来说,聚乙烯和聚丙烯粉料是很难处理的介质。 细粉末颗粒可能会进入球体和阀座之间的空隙。 这些粉末短时间内就可以积聚压实,导致无法密封甚至卡住阀门。

 

阀门设计不当、使用未精确加工的部件和密封无效均会加速粉末积聚,并不可避免地导致阀门或执行机构故障。

Component Wear

组件磨损

粉料排放系统阀门工况中有高速、高频的磨蚀性聚乙烯或聚丙烯粉末颗粒。 因此组件磨损是主要的故障模式。

 

在这类应用中,设计不良或常规的阀门会出现球体和阀座的划伤,以及轴承、密封件和弹簧性能的退化。 这种损坏会导致阀门过早故障,需要停车维护。

Downtime Risk

停车风险

粉料排放系统阀门的可靠性对运营的盈利能力至关重要。 如果密封失效,粉料质量会大打折扣,导致代价高昂的浪费和再加工。 而阀门故障时必须关闭反应器,此时下游过程将被中断。

 

此外,一些备件和替换阀门成本高,交付周期长,会增加停车时间和维护预算。

优质的粉料排放系统阀门是什么样的?

icon
许可方批准

在经许可的过程中部署时,请选用许可方批准的阀门解决方案,以确保过程完整性。

 

 

icon
经验证的性能

阀门至少要达到 70 万次循环运行。 经证实,艾默生的 KTM 解决方案可经历 200 万次循环。

 

 

icon
一体刮刀式阀座

在密封前除去粉末的智能阀座设计。 较宽的表面可降低球面压力,延长使用寿命。

 

 

icon
高性能执行机构

必须能够执行高速、高频循环,且部件质量和减震性能必须与阀门寿命相匹配。

 

 

Power Discharge System Valves
icon
坚固耐用的连接器

必须承受高负载,同时保持阀门和执行机构之间紧密、垂直对齐的接合,防止出现背隙。

 

 

icon
工程密封材料

为防止粉尘侵入阀座弹簧,备份密封至关重要。 4 点 X 形密封件优于标准 O 形圈。

 

 

icon
经验证的阀杆密封系统

工程阀杆密封件结构对于防止进水和工艺过程外泄以及耐受循环磨损至关重要。

 

 

icon
硬涂层组件

为使性能持久,整个阀门总成内的关键组件(包括球体和执行机构气缸)均应覆上硬涂层。

 

 

粉料排放系统阀门视频

video-media
可进行 200 万次循环的粉料排放系统阀门背后的团队

开发可承受 200 万次循环的阀门技术(特别是在聚合物工况中)需要团队合作,这样才能为聚丙烯和聚乙烯生产商实现全新水平的性能。

粉料排放系统阀门常见问题解答

粉料排放系统阀门是一种机械装置,用于控制散装粉末从筒仓、料斗或料仓等储存容器中的释放和流动。

阀门可以手动操作,也可以通过气动、电动或液压执行机构自动运行。 它们通过打开或关闭通道来调节粉末的流动。

重要特性包括:

  • 材料兼容性
  • 密封完整性
  • 易于操作和维护
  • 耐用性和耐磨性
  • 压力和温度额定值

阀门的使用寿命取决于介质、使用频率以及维护情况等因素。 通常情况下,生产商要求阀门至少能经历 700,000 次循环。