浮子式和热静力式蒸汽疏水阀(F&T 疏水阀)

Yarway™ F&T 蒸汽疏水阀量程范围广,特别适用于过程应用。

什么是浮子式和热静力式蒸汽疏水阀?

浮子式和热静力式蒸汽疏水阀(F&T 疏水阀)属于机械式疏水阀,利用蒸汽和冷凝水之间的密度差来工作。 F&T 疏水阀由一个漂浮在冷凝水上的浮子驱动。 当冷凝水位升高时,浮子打开阀门,排出冷凝水。 尽管浮子疏水阀是市场上非常古老的一种蒸汽疏水阀,但仍在被广泛使用。

F&T 疏水阀能效高,可以持续排出接近饱和曲线的冷凝水,并可在高背压条件下工作。 浮子式疏水阀能很好地应对不断变化的冷凝水负荷和压力波动,而内置的热静力式元件能有效地排出空气,使得 F&T 蒸汽疏水阀成为过程应用的首选。

在为过程应用选择疏水阀时,需要考虑的一个常见限制是,浮子可能会在停机期间因冻结而损坏。 对于排放应用,首先方案是将失效模式放在打开位置,这样可防止输送设备中的水锤损坏。 同样,对于伴热应用,最好也使故障模式处于打开位置,确保为加热设备保温。

常见问题解答

当疏水阀排空时,浮子的重量会使疏水阀关闭。 冷凝水进入疏水阀时,浮子上浮,打开阀门,开始排放冷凝水。 浮子设计是为了提供足够的强度来克服整个阀门内的压差。 在这种内部浮子和阀门配置下冷凝水液位始终高于阀门,在阀座上形成连续水封。 虽然多数设计采用枢轴式杠杆结构,但也有无杠杆设计可选。

观看动画演示

浮子式和热静力式蒸汽疏水阀在关闭或打开位置均可能发生故障。 若浮子被水锤击破,无法再上浮以打开阀门,阀门则无法关闭。 当由于主阀和阀座或热静力式排气阀和阀座磨损或腐蚀而导致蒸汽泄漏时,阀门就无法打开。

若 F&T 疏水阀温度过高:由于疏水阀设计用于连续排放冷凝水,因此除非泄漏量非常大,否则很难确认疏水阀是否泄漏蒸汽。

  1. 检查疏水阀的排放模式,查看是否存在蒸汽泄漏的迹象。
  2. 若可能存在泄漏,可通过疏水阀前面的网状排污孔排出冷凝水,以确定疏水阀和排气阀是否能在有干蒸汽时严密关断。 严密关断可确保疏水阀正常工作。

 如果 F&T 型疏水器是冷的:

  1. 确认系统已加压。
  2. 打开网状排污阀,清除碎屑。
  3. 确认系统压力未超过蒸汽疏水阀的额定压力。 这可防止浮子打开阀门。
  4. 关闭截止阀并拆卸蒸汽疏水阀,检查有无堵塞,内部部件(尤其是热静力式排气口)是否损坏。