Fallback image
Product Image

艾易维™ (AEV™) ²XC™ 严酷工况 C 型球阀

C-shaped ball design provides torque-seated isolation with enhanced reliability for demanding severe service duties.

艾默生的 艾易维™(AEV™) ²XC™ C 型球阀将彻底改变您对球阀在严酷工况过程隔离中的看法。²XC™ 球阀采用突破性的 “C“ 球形设计,可提供出色的扭矩固定隔离,提高安全性、可靠性和性能。

主要功能

  • 无故障运行 – 采用无腔设计,在延长循环寿命的同时确保阀门平稳运行,消除了产品在腔内堆积、硬化和损害阀门运行的可能。²XC 对于在滞留腔中膨胀、分解或起火的挥发性液体来说同样安全。
  • 优化密封 – 依靠 ²XC 的固定底座提供可重复的超严密关断,在设计中取消了弹簧的使用,消除了可能导致结垢、阀座污染和阀门过早故障的产品堆积。
  • 减少破坏性颗粒物 – 在严酷的服务应用中利用凸轮运动产生的低摩擦力实现更持久的严密关断,从而减少颗粒物造成的损坏。相比之下,做同心运动的传统球阀更容易发生密封磨损。
  • 扫除颗粒物 – 采用凸面对凸面的阀座设计,在最后 2-3 度的运动中扫除颗粒物,而不是将杂质压入阀内件,以保持密封的完整性,减少阀门闭合的应力。
  • 无渗透保护 – 利用阀门结构来应对研磨颗粒物的作用,从而在球体表面实现 100% 不间断的 HVOF 涂层。硬质耐磨涂层没有起点和终点,具有更强的耐磨性,因此能够封闭颗粒物而不会造成损坏。