![image-[object Object]](/final-control-assets/products/_next/static/media/fallbackImage.5479940f.png)
Anderson Greenwood 直接弹簧操作压力释放阀 60/80 系列
Premium direct spring relief valves use special internals and soft seats for optimal, accurate performance.
主要功能
- 软阀座设计可在卸压周期前后提供可重复的气密性能。
- 接近设定压力的密封性能允许更高的操作压力,从而提升过程吞吐量并优化了系统。
- 易于更换的软阀座和密封件可避免昂贵且耗时的金属部件打磨,从而降低长期维护成本。
- 81/83 型支持从外部调节排料,可在不影响设定压力调节的情况下精确调节重置压力。
- 81/83 型无需超压即可在设定压力进行完整升程。
- 可极大限度地减少低温或制冷剂应用冻结的可能性,并允许 D.O.T. 应用的设定值高于最大允许操作压力。
- 81P 型主轴设计可在不使用波纹管的情况下平衡背压的影响,从而降低初始购买和相关长期维护的成本。
- 达到 ASME 第 VIII 卷和第 XIII 卷的要求,为用户提供第三方阀门能力和性能认证。
- 符合 EC 压力设备指令 2014/68/EU 标准。