![image-[object Object]](/final-control-assets/products/_next/static/media/fallbackImage.5479940f.png)
Baumann™ 84000 卫生级控制阀
主要功能
具有电抛光内表面。
USP 24 类 VI pt_BRFE、EPDM 背衬的膜片。
设计用于在线清洗 (CIP) 和在线洁净 (SIP)。
指定安装模式具有自排放功能。
紧凑的尺寸是狭窄空间的理想选择。
通过 FDA 认证的环氧树脂涂层执行器带有不锈钢紧固件,可提供最大的抗腐蚀能力。
操作模式现场可逆的多弹簧执行器死区更小,允许通过远程设备信号控制下操作。
USP 24 类 VI pt_BRFE、EPDM 背衬的膜片。
设计用于在线清洗 (CIP) 和在线洁净 (SIP)。
指定安装模式具有自排放功能。
紧凑的尺寸是狭窄空间的理想选择。
通过 FDA 认证的环氧树脂涂层执行器带有不锈钢紧固件,可提供最大的抗腐蚀能力。
操作模式现场可逆的多弹簧执行器死区更小,允许通过远程设备信号控制下操作。