Fallback image
Product Image

阀门、执行器和调节器的性能咨询服务

让我们帮助您更好地了解您的过程自动化并帮助您找出可能存在的差距,从而维持竞争优势地位。

主要功能

作为您经验丰富、知识渊博的咨询支持合作伙伴,我们深知,自动化投资要想获得最高的可靠性和性能回报,需要挖掘工厂的未来潜力。成为可持续的成本优化生产商,需要尽可能缩小控制策略、控制器算法、调整、现场设备和过程设计方面可变性,提高制造效率,从产品质量上取得优势。预期产量一变化,性能、产量和优质产品均无法达到完美。


性能随时间推移下降,而且通常累积多个尚未完整解决的过程问题。您可以将工厂巡检、资产规格与串行卡信息、服务历史记录、实时过程数据以及行业标准整合为数据集,为流程建立明确的基准。而我们融合了技术、专业知识和增强的自动化咨询研究,可确定并量化工厂性能改进,提高运营稳定性,进而提高工厂的可用性和盈利能力。我们提供具体的数据驱动建议,优化控制器和仪表性能,明确仪表、过程设计和控制策略的改进措施,实现可观的经济回报。


控制阀门诊断
Fisher 仪表和软件可以帮助您诊断控制阀组件的状况。了解更多


阀门状态监测
执行阀门状态监测程序是助力过程工厂实现标杆绩效的一个重要步骤。制定远程监测策略可以减少停机时间,使工作环境更加安全,还可以提高净利润。无论您处于危险位置、时间紧迫的大修阶段还是距离阀门位置较远,艾默生工程专家都可以帮助您利用当前的互联 IIoT 技术。


重点巡检服务
“巡检”应用程序提供现场设备的电子记录和运行状况评级,实时确定工作范围的优先顺序。拥有准确的设备最新数据就可以更主动地维护和管理工厂。


资产管理标签
使用资产管理标签功能,通过本质安全(FM、IECEx 和 ATEX 认证)、稳定的射频识别(RFID)标签跟踪资产,实现工厂设备的数字识别和跟踪。RFID 标签让您在总成随附的数字芯片上存储和检索阀门结构、服务信息和法规认证等关键信息。


此服务适用于所有阀门、执行机构和调节器品牌。请联系您当地的销售处或服务中心,深入了解我们能为您的产品提供的服务功能。