![image-[object Object]](/final-control-assets/products/_next/static/media/fallbackImage.5479940f.png)
Enardo™ 951 系列高性能顶部安装式泄压阀
The Series 951 is a high‑performance vent‑to‑atmosphere valve that protects against overpressure, product loss, and hazardous vapors.
主要功能
提供卓越防腐保护的 PPS 内部零件
精确阀门冲程的 Saber 指导系统
超过 1 SCFH @ 90% 设定点的泄漏标准
可完全更换的托盘和底座总成
适用于 ANSI、DIN 和 JIS 标准法兰
EN 13463-1、EN 13463-5 认证
精确阀门冲程的 Saber 指导系统
超过 1 SCFH @ 90% 设定点的泄漏标准
可完全更换的托盘和底座总成
适用于 ANSI、DIN 和 JIS 标准法兰
EN 13463-1、EN 13463-5 认证