image-[object Object]
Product Image

Fisher™ 1098-EGR 和 1098H-EGR 型减压器

These regulators deliver economical, accurate pressure control. They suit gas, air, and liquid service.

Fisher 1098-EGR 和 1098H-EGR 型调压器可在多种应用中实现经济而精确的压力控制,如天然气分输系统;工业锅炉、熔炉、烤炉和混合器的气体燃料供应;以及大型商业 / 工业机构(例如购物中心和学校)等应用场合。 它们也用于装置供气和液体应用。

CAD 图纸和型号:点击此处

主要功能

  • strong>低压差应用—可在压力差低至 1 psid / 70 mbar d 的情况下执行精确的控制 精确压力控制—无论负载或入口压力如何变化,都能够提供稳定、精确的下游压力控制。 运行安静—Whisper Trim™ 阀笼选项最高可降噪 30 dBa。 简单直通式维护—顶部进入式设计使得维护更加简单。 无需从管线上卸下阀体即可检查、清洁及更换阀内件。 完全无大气排放—利用先导式控制系统将所有气体排放至下游系统,因此不会将任何有害废气排放至空气中。 较高的流量比—超大尺寸的阀膜和线性阀笼可实现较高的可调流量,面对下游流量需求的大幅变化,可为系统内提供出色的压力控制。 严密切断—锐利的金属塞和软阀座提供气密切断,可用于终端系统等需要正压关闭的应用。 行程指示器—简化了维护过程的检测和系统故障排查