费希尔™ (Fisher™) 299H 系列减压调压器
费希尔™ (Fisher™) 299H 系列指挥器作用式减压调压器可提供可控的压力和流量,其最高 175 psi/12.1 bar 的进口压力适合各种分输、工业和商业应用。带 VSX2 型的 299HS 和带 VSX8 型的 299HV 适合必须关断供气的应用。 299HR 集成标志泄压阀在下游压力增加超出调压器设定点时会向您发出警报。 299HSR 和 299HVR 标志内部泄压阀可泄放微小的热膨胀过压。
CAD 图纸和型号: 单击此处
CAD 图纸和型号: 单击此处
主要功能
- 独有无排气监控系统
- 精确
- 高流量压力控制
- 最高品质
- 外取压、内取压或双取压
- 易于启动
- 易于维护
- 经久耐用
相关产品