image-[object Object]
Product Image

Fisher™ 461 Sweep-Flo 增强出口角阀

Fisher 461 Sweep-Flo 阀是一种自清洁、增强出口角阀,通常用于必须要控制渣油或其他结焦性液体的化学和烃类工业。461 具有一个文丘里式阀喉,在可能存在高压降和闪冲的发电厂或泥浆工况中非常有用。

主要功能

  • 增加出口尺寸可降低出口流体的速度,同时选择合适的阀内件材料,可以减小闪蒸、解析和气蚀损害。
  • 特殊的气缸导向特形阀芯可在阀口尺寸为 12.7 至 31.8mm(0.5 至 1.25in)的情况下提供等百分比 Micro-Form 流量特性,在阀口尺寸为 38.1 至 114.3mm(1.5 至 4.5in)的情况下提供改良抛物面流量特性。
  • 阀门端的连接件提供衬垫和阀芯导向套之间的冲洗油,用以防止焦炭积垢。阀盖冲洗口还有伸长型上阀盖可选。
  • 碳化钨阀内件可用于大多数严酷工况,可以延长阀内件的使用寿命。
  • ENVIRO-SEAL™ 填料系统改善了阀杆密封,有助于防止过程流体泄漏。这些填料系统采用 pt_BRFE 或石墨 ULF 填料配合动态加载,减少了填料维护工作。