Fisher™ 4660 气动高低压指挥器
主要功能
- 重复性符合大陆架外缘 (OCS) 第 5 号令的美国矿产局测试偏差及美国石油组织 (API) RP14C 中定义的标准。
- 简单的模块化构造,加上一系列预装配的成套备件,让先导控制器的维护快速而便捷。
- 选择了耐腐蚀的结构材料,以使控制器免受腐蚀性环境的侵害。
- 坚固的 Bourdon 管传感元件和减震切换点,可有效抑制振动。
- 标准的高分辨率设定值调节,易于设置、无交互并可锁定在原位以保持所需的设定值。
- 一个控制器即可提供高-低功能或单切换点,可根据应用所需设定。
- 提供了气源压力测试功能。
- 另有 N05500镍合金波顿管,适用于控制器必须符合 NACE MR0175-2002N05500 标准的应用。