![image-[object Object]](/final-control-assets/products/_next/static/media/fallbackImage.5479940f.png)
Fisher™ 657 和 667 膜片执行机构
主要功能
一体式安装垫无需传统安装支架,从而减少了需要安装的部件数量。
采用一体式风道,因而在与 Fisher FIELDVUE™ 仪表配对时无需外部管道和配件。
657 和 667 执行机构均兼容利用传统基于支架的安装套件的仪表。 必要时,667 可为仪表或附件在外部装管道。
弹簧刚性系数、行程限位和手动装置几乎可用于任何控制阀应用。
模压的膜片在一个较深的膜片头盖里运转,使整个行程范围内,行程的面积变化最小。
压力信号一侧较浅的膜片头盖意味着压力信号测容积较小,因此使响应时间缩到
采用一体式风道,因而在与 Fisher FIELDVUE™ 仪表配对时无需外部管道和配件。
657 和 667 执行机构均兼容利用传统基于支架的安装套件的仪表。 必要时,667 可为仪表或附件在外部装管道。
弹簧刚性系数、行程限位和手动装置几乎可用于任何控制阀应用。
模压的膜片在一个较深的膜片头盖里运转,使整个行程范围内,行程的面积变化最小。
压力信号一侧较浅的膜片头盖意味着压力信号测容积较小,因此使响应时间缩到