image-[object Object]
Product Image

Fisher™ 8590 高性能蝶阀

Fisher 8590 高性能蝶阀能够保持严密关断,可指定用于广泛的压力和温度条件。 8590 阀门可使用凸耳式阀身设计。 花键轴可连接多种弹簧和阀膜或气动指挥器执行机构,方轴或键槽轴可连接手杆、手轮或启动指挥器阀膜执行机构。

主要功能

这款阀有花键轴、方头轴或平键轴等多种连接,可满足各种执行机构的需求。
压力辅助密封设计可以实现严密关断,在关断能力完全符合 ASME B16.34 标准的应用中,可以使用更小、更经济的执行机构。
可选 ENVIRO-SEAL™ 填料系统采用非常光滑的轴表面和动载荷设计以提供经过改良的密封、导向和负载力分布功能。
阀内件和螺栓材料可用于酸性液体和气体应用。
阀体可在管道法兰的螺栓上自动对中,从而快速准确地实现阀门与管道的对中安装。
密封固定环螺钉的安装不会干扰密封功能。