Fallback image
Product Image

费希尔™ (Fisher™) ACE95 型蒸汽储罐气封阀

Type ACE95 is a pilot‑operated vapor saver for low‑pressure blanketing. It uses a stainless actuator and single‑screw adjustment.

ACE95 型为指挥器作用式蒸汽储罐气封阀,用于在低压密封系统中精确控制压力。 该装置采用不锈钢制造,由面积极大的阀膜执行器致动,可通过单个调节螺栓准确控制气封压力。

CAD 图纸和模型:单击这里

主要功能

  • 完全平衡和无摩擦型指挥器设计降低入口压力灵敏度
  • 可选吹扫器(转子流量计)
  • 可选单列歧管 (SAM)
  • 可选择角阀或直通式阀体
  • 自给式
  • 高灵敏度
  • 提供真空设置
  • 可选不锈钢材料结构