Fallback image
Product Image

费希尔™ (Fisher™) C471 和 C477 型 Jet Bleed 内置阀

The valves are typically used on the inlets and outlets of bobtail and transport trucks and on large stationary storage tanks.

该阀门通常用在罐车和运输卡车以及大型固定储罐的入口和出口。 也可以安装在管路系统中。 该阀门专为环境温度下的丙烷、丁烷或 NH3 应用而设计,但也可用于其他压缩气体。当使用介质为其他压缩气体时,用户应与厂家提前确认,以确保阀门适合用于该工况与介质。

CAD 图纸和模型:单击这里

主要功能

  • 快速平衡泄流区
  • 独特的维修功能
  • 过流关闭
  • 止回功能
  • 弹簧负载式聚四氟乙烯 (pt_BRFE) 阀杆填料
  • 关键磨损点 pt_BRFE 防磨垫 Rulon® 衬套
  • 手动、线控或气动开关执行机构
  • 发生火灾时,易熔连接件或易熔塞在 212 至 220°F / 100 至 104°C 熔化,阀门自动关闭