费希尔™(Fisher™)CS800 系列减压阀
费希尔(Fisher)CS800 系列直接作用式簧压减压阀可以满足商用和轻工业设施中的多种减压应用。 该减压阀具有很大的灵活性,是因为这种调压器提供有多种阀体尺寸和端部连接方式、出口压力设置、阀孔尺寸以及内取压或外取压选项。 除了应用上的灵活性,CS800 系列还提供多种过超压保护选项,能够满足您的应用需求。<br><br><strong> CAD 图纸和模型:<a href = "http://cad.emersonregulators.com/configurator/cs800-series-reducing-regulator"</a>点击此处</strong>
主要功能
- 流量优化阀板为您的应用提供更大流量
- 丰富的超过压保护选项
- 多种阀体尺寸和端部连接方式
- 提供灰铸铁、球墨铸铁和钢制阀体
- 具备固定系数/压力系数(PFM)测量精度能力
- 压力调节和阀口拆卸仅需标准工具
- 维护简便
- 支持最高 25% 氢气掺混(按体积计)
- 可提供 100% 氢气工况(联系工厂)
相关产品