![image-[object Object]](/final-control-assets/products/_next/static/media/fallbackImage.5479940f.png)
Fisher™ D 与 DA 控制阀
主要功能
坚固的导向结构有利于在高压差工况下将阀塞定位到座环上。 螺纹拧紧的座环完全契合了座环垫片。
阀盖/阀体采用螺纹连接,使用简单的工具即可对阀门进行维修。
当阀门用于冲蚀严重的场合时,可用VTC(陶瓷)阀内件。 另外还可采用端部为碳化钨硬质合金的阀芯和内嵌碳化钨硬质合金的座环。
阀体和端部连接结构满足API 以及 ASME 标准要求。
NACE 阀内件和螺栓螺母材料是针对所有工况的标准配置。 其材料符合 NACE MR0175-2002 的要求。
阀盖/阀体采用螺纹连接,使用简单的工具即可对阀门进行维修。
当阀门用于冲蚀严重的场合时,可用VTC(陶瓷)阀内件。 另外还可采用端部为碳化钨硬质合金的阀芯和内嵌碳化钨硬质合金的座环。
阀体和端部连接结构满足API 以及 ASME 标准要求。
NACE 阀内件和螺栓螺母材料是针对所有工况的标准配置。 其材料符合 NACE MR0175-2002 的要求。