Fisher™ FIELDVUE™ DLC3100 数字液位控制器
主要功能
- 直观的本地操作员界面具有四个按钮和 LCD,无需外部工具即可设置和标定设备。
- 无论环境温度如何变化,内部温度传感器仍能保证数字液位控制器的性能稳定。
- NE107 警报可以将设备特定诊断汇总为简单的状态信号,帮助设备操作员在过程中按需采取行动。
- 高增益的模拟-数字转换精确,能够测量被测变量的微小变化。适合在难度较大的液位、界面或密度应用中使用。
- 在由温度改变导致变化密度的过程中使用时,通过动态温度补偿维持过程变量的准确性。