Fallback image
Product Image

费希尔™ (Fisher™) 脏污工况阀内件

费希尔™ (Fisher™)脏污工况阀内件设计用于脏污、气蚀工况。本阀内件利用一系列的流量限制和扩展消除气蚀,允许最大直径为 19mm (3/4in) 的颗粒通过,而不会发生阻塞。每个阀内件阶段都有一个依次增大的流量区域。这能保证非常有效的设备运行,因为通常 80% 的总压降在最初的阶段发生,形成气腔的危险非常小,从而可避免气蚀发生。

主要功能

  • 设计用于预防气蚀。
  • 压降限值 290bar (4200psi)。
  • 允许最大直径为 19mm (3/4in) 的颗粒通过。
  • 保护阀座设计将切断功能与节流功能区分开,保护阀座表面不受节流水的侵害。
  • 笼式阀内件可被拆卸以检查各部件,而无需将阀体从管道中移出。
  • 可更新改造到现有的 费希尔 (Fisher) easy-e™、EH 或 HP 系列阀门。