Fallback image
Product Image

费希尔™ (Fisher™) FIELDVUE™ DVC2000 智能阀门定位器

费希尔 (Fisher) FIELDVUE DVC2000 仪表的性能和简易性让您的操作更接近设置点运行,从而利用更准确的控制提高产品质量。使用 FIELDVUE 性能诊断,对阀门操作进行在线监控,以评估性能和可靠性。

主要功能

  • 无连杆反馈系统易于安装。作为非常基本的功能,DVC2000 智能阀门定位器具有本地用户界面,可供用户对仪表进行组态、标定和调整
  • 在控制行业的多年经验把该产品系列的可靠性带到了一个新的高度。
  • 二级式定位器设计提供了一个优良的机械平台,使得阀门能够对微小的输入变化产生响应,实现更加严格的过程控制。
  • 使用 ValveLink™ 软件,可以执行测试,确定整个控制阀组件的问题,这有助于在不中断过程的情况下,准确发现问题,避免设备故障。
  • 提供一个 I/O 选项包,其中包括两个一体式限位开关和一个阀杆位置变送器。
  • 提供采用液晶显示屏的紧凑型尺寸。
  • 一体式安装适用于 费希尔 (Fisher) GX、657 和 667 尺寸 i 执行器。