image-[object Object]
Product Image

Fisher™ FIELDVUE™ DVC6200 智能阀门定位器

Fisher FIELDVUE DVC6200 阀门定位器使设备运行尽量接近设定点,以更准确的控制提高产品质量。使用 FIELDVUE 性能诊断,对阀门操作进行在线监控,以评估性能和可靠性。

主要功能

高性能的非接触无连接反馈消除了反馈的物理连接,从而消除了零部件磨损,延迟使用寿命。
全封装电子元件可以抗振动、耐高温以及耐腐蚀性环境。
能够对明显的阶跃变化作出快速响应,并能准确控制轻微的设定点变化。
DVC6200 是一款 HART 通讯设备,可以获取回路中所有装置的信息。这种灵活性可以降低暴露在危险环境中的风险,并能够方便地了解安装在难以触及的位置的阀门状况。
模块化设计使您无需拆开现场布线或气动管道即可更换重要的部件。
如果安装在集成控制系统中,就可以节省大量硬件成本