image-[object Object]
Product Image

Fisher™ FIELDVUE™ DVC6200f 智能阀门定位器

Fisher FIELDVUE DVC6200f 仪表的性能与简易性让您的操作更接近设定点运行,从而利用更准确的控制提高产品质量。使用 FIELDVUE 性能诊断,将 24 小时全天候在线监控阀门运行以评估性能与可靠性。

主要功能

高性能的非接触无连接反馈消除了反馈的物理连接,从而消除了零部件磨损,延迟使用寿命。
全封装电子元件可以抗振动、耐高温以及耐腐蚀性环境。
能够对明显的阶跃变化作出快速响应,并能准确控制轻微的设定点变化。
DVC6200f 是一款 FOUNDATION Fieldbus 通信装置,可以在网段中访问任何装置的信息。这种灵活性可以降低暴露在危险环境中的风险,并能够方便地了解安装在难以触及的位置的阀门状况。
在设备中创建或删除功能块,针对特定应用进行定制。
如果安装在集成控制系统中,