![image-[object Object]](/final-control-assets/products/_next/static/media/fallbackImage.5479940f.png)
Fisher™ FIELDVUE™ DVC6200p 智能阀门定位器
主要功能
使用 Profibus PA,可轻松集成到控制系统中。
包括物理、传感器、AO、AI、DO、2 个 DI、报警传感器和日志功能块。
采用无连接杆、非接触式行程反馈技术。
配有坚固耐用、全封装的电子设备。
设备配有电子设备描述 (EDD) 或设备类型管理器 (DTM) 软件。
可用选项包括不锈钢材料或远程安装。
包括物理、传感器、AO、AI、DO、2 个 DI、报警传感器和日志功能块。
采用无连接杆、非接触式行程反馈技术。
配有坚固耐用、全封装的电子设备。
设备配有电子设备描述 (EDD) 或设备类型管理器 (DTM) 软件。
可用选项包括不锈钢材料或远程安装。