Fisher™ easy-e™ ED 控制阀
主要功能
- ENVIRO-SEAL™ 填料系统改善了阀杆密封性能,有助于防止过程流体泄漏。这些填料系统采用 pt_BRFE 或石墨 ULF 填料配合动态加载,减少了填料维护工作。
- 坚固的阀笼导向机构使阀芯在它的全行程中的所有点上都运行平稳,减少了振动、机械噪音。
- ED、EAD 和 EDR 阀中的流线型流量通道,可以提供更大的流通能力。
- 经过硬化处理的不锈钢阀内件提高了耐磨性,这意味着能够长久耐用。
- 采用多个石墨活塞环实现 IV 级关断,最高工作温度达 593°C (1100°F)。采用 C 密封阀内件实现 V 级关断,最高工作温度达 593°C (1100°F)。
- 阀门可采用 EN/DIN 标准指定的尺寸。