Fallback image
Product Image

费希尔™ (Fisher™) 环保型 ENVIRO-SEAL™ 调节阀填料系统

费希尔™ (Fisher™) 环保填料系统包含 ENVIRO-SEAL、ENVIRO-SEAL IS(ISO-Seal)和 ENVIRO-SEAL HS (HIGH-SEAL),具备优秀的阀杆密封性能。可单独购买并轻松安装于现有阀门,或随新阀门一同购买安装。ENVIRO-SEAL 填料系统有助于提高过程密封性能,节省宝贵的过程流体,保护环境不受工业气体泄露的影响,规避监管罚款,保护人员安全。该产品具有使用寿命长、可靠性高、可节省维护成本、减少停机时间的优势。

主要功能

  • 减少碳足迹
  • 费希尔 (Fisher) 环保型 ENVIRO-SEAL 填料系统的设计符合符合美国《清洁空气法案》相关要求,可将逸散性泄漏控制在 100 ppmv 以下(EPA 允许的最高值)、50 ppmv 以下、甚至低至 1 ppmv。该填料系统具备优秀的阀杆密封能力,可防止过程流体泄漏。
  • 延长使用寿命——费希尔™ (Fisher™) 环保型 ENVIRO-SEAL 填料系统,加上非常光滑的阀杆表面和活载,使用寿命更长,维护成本很低。活载使填料材料在使用寿命期间具备恒定负载。这样能大幅减少(在许多应用中甚至能消除)填料函的调整和维护需要,使填料系统具备优异的密封、导向和加载力传递性能。
  • 可轻松安装于现有阀门——填料备件包里的所有部件都需要安装在现有阀门上。
  • 环保型 ENVIRO-SEAL 系统目前可用于 费希尔 (Fisher) 旋转阀和直通阀,应用广泛。