Fisher™ easy-e™ ES 控制阀
主要功能
- ENVIRO-SEAL™ 填料系统改善了阀杆密封性能,有助于防止过程流体泄漏。这些填料系统采用 pt_BRFE 或石墨 ULF 填料配合动态加载,减少了填料维护工作。
- 流线型流量通道,可以提供更大的流通能力。
- 坚固的阀笼导向机构使阀芯在它的全行程中的所有点上都运行平稳,减少了振动、机械噪音。
- 经过硬化处理的不锈钢阀内件提高了耐磨性,这意味着能够长久耐用。
- 阀门可采用 EN/DIN 标准指定的尺寸。
- 除另有说明外,请参考 NACE MR0175-2002。提供可选材料以满足 NACE MR0103 和 NACE MR0175 / ISO 15156 标准。