Fallback image
Product Image

费希尔™ (Fisher™) easy-e™ ET 控制阀

费希尔™ (Fisher™) easy-e ET 是所有高过程温度一般应用的理想解决方案,具有平衡阀塞设计和阀笼导向阀内件。提供直通或角型阀体,这些阀门可提供最高 V 级或 VI 级关断

主要功能

  • ENVIRO-SEAL™ 填料系统改善了阀杆密封性能,有助于防止过程流体泄漏。这些填料系统采用 pt_BRFE 或石墨 ULF 填料配合动态加载,减少了填料维护工作。
  • 由于标准阀座结构有控制的压紧力,保护了金属盘状阀座和盘状护圈之间的pt_BRFE盘状垫圈。优良的关断性能是靠后备密封圈或弹簧加载力使阀芯密封圈津贴阀笼来维持的。
  • 坚固的阀笼导向机构使阀芯在它的全行程中的所有点上都运行平稳,减少了振动、机械噪音。
  • 经过硬化处理的不锈钢阀内件提高了耐磨性,这意味着能够长久耐用。
  • 阀门可采用 EN/DIN 标准指定的尺寸。
  • 除另有说明外,请参考 NACE MR0175-2002。提供可选材料以满足 NACE MR0103 和 NACE MR0175 / ISO 15156 标准。