image-[object Object]
Product Image

Fisher™ FB 焊接式角阀

Fisher FB 焊接式角阀控制可压缩流体,可用于需要最大减噪和高流通能力的特殊应用。 典型的应用包括主蒸汽减压阀和压缩机旁通阀。 FB 阀门通常还用于石油化工和天然气加工厂的酸性气体应用。

主要功能

用于 FBD 或 FBT 阀门的 Whisper Trim™ III 或 WhisperFlo™ 阀笼可以降低高流速和巨大压降产生的噪声。
使用扩展出口设计,降低了出口流速,从而显著减少生成的阀门噪声。
该设计可减少因长部件(例如阀笼组件)热胀冷缩导致的垫圈密封问题。
ENVIRO-SEAL™ 或 HIGH-SEAL 填料系统可供选用。 这些填料系统具备优异的密封、导向和荷载力传递性能。
FBT 阀门带有弹簧加载的密封环,该密封环采用 PEEK 防脱出环,可在最高 316°C (