Fisher™ L2 和 L2sj 液位控制器
主要功能
- 带积分作用的二级比例放大器确保更加可靠的液位控制。
- O 形圈摩擦力和过程压力敏感度最小化。 过程压力变化时,性能保持恒定且控制器仍然可耐受振动。
- 可在现场将浮子调为水平或垂直,无需任何额外的部件。
- 可在现场将控制器动作方式调为正作用或反作用,无需任何额外的部件。
- 使用聚氯乙烯 (PVC) 浮筒时,传感器组件专用于 ASME B16.34 CL1500 应用。
- 废气排放功能使天然气可作为操作介质。
- 控制器和传感器均可便捷地拆卸,以便检查过程密封件及维护工作。