Fallback image
Product Image

费希尔™ (Fisher™) FIELDVUE™ L2t 液位控制器

费希尔™(Fisher™) FIELDVUE L2t 液位控制器是坚固耐用的 L2 系列液位控制器。它使用浮筒型传感器探测液位或两种不同比重液体的分界面。该控制器非常适合气体分离器和洗涤器应用中的液位测量。L2t 设计是一种旨在实现实现零排放的环保的解决方案。

主要功能

提高可靠性
  • 转向节流控制可通过消除与离散控制相关的全行程循环来减少设备磨损,从而实现顺畅的连续控制。
  • 液位控制器适用于节流和开关应用,因此使用 L2t 可降低设备库存要求。
出厂已校准
  • L2t 控制器在出厂时经过校准,因而简化了设置。
  • 现场升级至 L2t 不需要对配有标准 2 Npt_BR 连接件的容器进行机械变更。
环保
  • 这种零排放解决方案在与电动执行器结合使用时可达到超出法规要求的环保性,缓解环境问题。