image-[object Object]
Product Image

Fisher™ LCP200 本地控制面板

LCP200 本地控制面板适用于 HART® 通讯 DVC6200 SIS 数字阀门控制器,通过三个受保护按钮,手动打开、关闭或测试安全关闭阀。LCP200 还提供三个指示灯,可直观地显示阀门是否处于打开、关闭或准备重置状态。

主要功能

  • LCP200 可安装在远离阀门、易靠近的场所,以便查看状态并定期检测。
  • 减少 I/O 数量,LCP200 将打开/关闭/准备重置指示灯以及打开/关闭按钮组合到一个现场外壳中,从而消除了逻辑解算器中的 3 个离散输出 (DO) 和 2 个离散输入 (DI) 通道。
  • 打开和关闭按钮提供了手动验证测试的方式,减少了未检测的危险故障的数量。
  • 通过测试按钮手动进行在线冲程测试,降低验证测试的频率。
  • 跳闸和重置按钮提供了相关单刀双掷 (SPDT) 继电器状态的相应改变。跳闸和重置继电器可用作输入,启动逻辑解算器内的跳闸或重置动作。触点变化符合 SIL2 标准。
  • 每个按钮均可锁定,防止对安全阀操作进行未授权访问。
  • 防爆不锈钢外壳可用于恶劣的工业环境