Fallback image
Product Image

费希尔™ (Fisher™) NotchFlo™ DST 控制阀

费希尔™ (Fisher™) NotchFlo DST 控制阀设计用于脏污、气蚀工况。 本阀门中的阀内件利用一系列的流动限制和扩展消除气蚀,允许最大直径为 12.7 mm(1/2 in)的颗粒通过,而不会发生阻塞。

主要功能

  • 设计用于预防气蚀。
  • 压降限值 290 bar(4200 psi)。
  • 允许最大直径为 12.7 mm(1/2 in)的颗粒通过。
  • 保护阀座设计将切断功能与节流功能区分开,保护阀座表面不受节流水的侵害。
  • 硬化金属阀座,提供了严密关断能力,从而最大限度地降低了阀座腐蚀的可能。
  • 笼式阀内件可被拆卸以检查各部件,而无需将阀体从管道中移出。