Fallback image
Product Image

费希尔™(Fisher™)Whisper™ NXV 阀内件

配备 Whisper Trim 的费希尔™ (Fisher™) Vee-Ball 系列阀门(V150、V200 和 V300)集旋转阀的效率与 Whisper 技术的降噪功能于一身,可以在注重气动噪声的应用中提供更高的性能。 费希尔 (Fisher)Whisper Trim 适用于气体和蒸气应用,有助于降低噪声影响,这些噪声会对相关人员造成安全风险并引起管道振动。

主要功能

  • Whisper NXV 降噪性能 — 根据工况条件,可实现高达 -20 dBA 的降噪效果。
  • Whisper NXV 制造 工艺 — 3D 打印的消音器采用坚固的焊接结构,与阀球紧密结合,结构稳固。
  • 优异的流量特性 — V 型口阀球经过精密轮廓加工,具备近似等百分比的流量特性。
  • 环保性能提升 — 选配的 ENVIRO-SEAL 填料系统能够将阀门逸散排放控制在美国环保局(EPA)规定的 100 ppm 限值以下。