![image-[object Object]](/final-control-assets/products/_next/static/media/fallbackImage.5479940f.png)
Fisher™ V260 控制阀
主要功能
- 球与轴的花键连接、轴到执行器的花键链接、双动力端导套组件以及耳轴导向共同助力实现更好的动态控制。
- 在单级结构内,V260A 阀可提供高达 -20 dBA 的降噪性能。双级结构可提供高达 -25 dBA 的降噪性能。
- 降噪器是密封组件的组成部分。密封圈只接触球阀表面,而不接触降噪器,提高了使用寿命。
- 提供材料符合 NACE 标准 MR0175-2002。
- 助压式自调密封提供严密关断,可提供长期可靠的服务。
- 球体耳轴设计适用于要求使用寿命长、维护时间和成本低的苛刻应用。
- 在要求极其苛刻的工况下,可通过球旋转启动降噪器,也可以使用匹配工况条件的特制降噪器。