Fallback image
Product Image

费希尔™ (Fisher™) Vee-Ball™ V300 法兰控制阀

费希尔™ (Fisher™) Vee-Ball V300 控制阀是您在广泛应用中实现性能和成本效益的不二之选。精密加工部件和压力平衡密封设计可让阀门顺畅、精确地运行。

主要功能

  • 法兰阀体设计消除了暴露在外的管道法兰螺栓连接,减少对准和安装时间,提高了阀门安装的安全性和管道完整性。
  • 坚固的 HD 球阀密封圈结构即使在最严酷的工况应用中也能确保较长的使用寿命。
  • Vee-Ball 的精确轮廓可提供更优异的等百分比流量特性。
  • 材料可用于酸性液体和气体应用。这些结构符合 NACE MR0175-2002、MR0175-2003、MR0103 和 MR0175/ISO 15156 标准。
  • 球阀密封圈的检查和更换在阀体入口处进行,无需拆卸执行器或拆解阀门。
  • 一件式阀体消除了两件式、螺栓连接式阀体设计中可能由垫片引起的泄漏点,从而提高了阀体承压件的结构一致性。
  • 可选购的 ENVIRO-SEAL™ 填料系统采用非常光滑的轴表面和动态加载填料设计,具有出色的密封性能。