image-[object Object]
Product Image

Fisher™ Whisper Trim™ III 阀笼

Whisper Trim III 降噪阀笼在涉及高压降或高压降比率的蒸汽、气体或水蒸汽应用中能有效降低气动噪声。 使用 Whisper Trim III 阀笼搭配恰当尺寸的阀体,可显著降低控制应用的噪音水平。 随着流体通过控制阀,水汽、燃气或蒸汽的流动会产生湍流,从而导致气动噪声。

主要功能

与采用标准阀内件的相同阀门相比,在合适尺寸的阀门中使用 Whisper Trim III 阀笼可使噪音降低 30 dBA。 这种减少量相当于远离噪音源 94米(308 英尺)时的噪音降低水平。
Whisper Trim III 阀笼凭借标准 Fisher 阀内件具有的经过证实的控制和耐用性,提供卓越的噪音降低和高流量性能。 从而以最低的投入获得最理想的整体性能。
阀内件的快速更换可使阀笼检查简单快捷,无需从管道中取出阀体。 Whisper Trim III 阀内件与标准控制阀的阀内件可互换。