image-[object Object]
Product Image

Fisher™ 6060 WhisperTube 模态降噪器

WhisperTube 是一种无源电抗消音器,安装于控制阀或其他产生系统噪音的设备的下游。设备两端的压降对 WhisperTube 影响可忽略不计,因此各种工况下均能对系统降噪,并且不影响流量或过程。

主要功能

宽波段降噪——不同尺寸内部声腔的专利设计,可降低各种频率范围的噪声。
应用多功能性——可用于各种流体流量、压力和温度环境。降低管道内部所有声源上游噪音。WhisperTube 可匹配压缩流体应用的所有设备使用。
保证流量最大化——除同等长度的短管件的正常预期管线损耗外,WhisperTube上的压降可以忽略不计,意味着降噪不会影响过程流量。
无源电抗消音器——内腔产生可降低下游传播噪音的声学波反射。
可靠性能——不会因吸水造成内部声学填料失效。铸件内部排液通道清除可能的液体积聚,