Fallback image
Product Image

KTM™ E01 系列耳轴式球阀

KTM E01 系列两片式和三片式铸造阀体,双向密封,截断泄放阀可提供正压关断功能,具有可密关断功能,具有防吹出阀杆、低逸散和防火结构。

主要功能

  • 针对更高循环次数的下游工艺应用而优化的设计
  • 可调阀杆填料压盖无需拆卸阀门或执行机构即可进行逸散性排放维护(API 608 规定)
  • 可选配防静电装置
  • ISO 5211 顶部连接,便于执行机构安装
  • 双截断和泄放,带自泄压中心腔和双向阀座
  • 符合 ASME B16.34 标准的设计