Fallback image
Product Image

Lunkenheimer Figure F604 角阀

F604 是一款卡口式关断阀,专为存在结垢和冲蚀的氧化铝和采矿应用严苛工况而设计

主要功能

  • 阀门可在线研磨修复。
  • 按 ASME B16.34 标准设计
  • 重型阀体壁厚和法兰厚度远超 ASME B16.34 和 ASME B16.5 标准规定
  • 提供用于安装排水端孔的垫板。
  • 按 API 598 标准测试。
  • 阀杆直径大,以增加强度和刚度。