image-[object Object]
Product Image

Sempell 安全阀气动控制装置(CSPRS 型)

由于艾默生的 Sempell CSPRS 能够充分提高锅炉效率和/或通过在安全阀设定压力下释放出的额外力提高产量,从而帮助工厂经营者提高产能和收入。

主要功能

  • 所有的控制路径为冗余的 3 倍,设备按照故障防护原则运行
  • 由于附加载荷,因此在设定压力下具有较高的密封性
  • 开闭压差小
  • 即使在低于设定压力的情况下,也能提升安全阀
  • 可以在不操作安全阀的情况下检查控制功能
  • 无需供电
  • 尤为适合防爆应用
  • 压力开关处所示的系统压力
  • 一台装置可操作多个安全阀
  • 紧凑型
  • 易于操作