Fallback image
Product Image

塔塔里尼™ (Tartarini™) NG PRMS RAF 型站点控制器

RAF 是一种天然气站自动化系统,无需操作员现场干预即可自动化控制众多类型的加油站。系统的控制面板包含一个艾默生操作软件和一个 7 英寸触摸屏,通过集成在天然气 PRMS(减压和计量站)主动调压器的专用执行机构运行自动控制回路。RAF 可轻松改装适配现有 PRMS,只需修改传感线路。RAF 的连接很简便,采用 Modbus RTU/TCP 协议通过现有 RTU 或其他控制器与 SCADA 系统通讯。还提供嵌入式 webserver 界面。

主要功能

  • 自动压力控制
  • 自动出口压力设定点更改
  • 多条管线分流
  • 最大站点流量限制
  • 更高计量系统精度
  • 加热系统优化,减少空载损耗和温室气体排放
  • 监测重要工况以及远程诊断
  • 定制功能