Fallback image
Product Image

Yarway 721 和 711 单体热力疏水阀

Thermodynamic disk steam traps deliver reliable performance in harsh conditions. Yarway 721 and 711 suit steam tracing and drip.

热力圆盘式疏水阀可在不理想的工况下提供稳定的性能。Yarway 721 和 711 单体疏水阀设计用于蒸汽伴热和滴水等应用。

主要功能

  • 可使用快速更换阀囊进行简单的在线维修
  • 防冻
  • 不受水锤的影响
  • 排放温度符合饱和曲线
  • 硬化的不锈钢结构提供出色的耐腐蚀性
  • 开放式故障模式可防止蒸汽分配总管中出现水锤
  • 只需更换阀囊,即可轻松切换为活塞或恒温技术
  • 可承受过热环境