Fallback image
Product Image

Yarway 741 和 731 单体热力疏水阀

Thermodynamic piston steam traps provide reliable performance. Yarway 741 and 731 suit cylinders, coils, and jacket kettles.

热力活塞式疏水阀可在不理想的工况下提供稳定的性能。Yarway 741 和 731 单体疏水阀设计用于旋转气缸、浸没盘管和夹套釜等应用。

主要功能

  • 可使用快速更换阀囊进行简单的在线维修
  • 防冻
  • 不受水锤的影响
  • 硬化的不锈钢结构提供出色的耐腐蚀性
  • 开放式故障模式可防止蒸汽分配总管中出现水锤
  • 只需更换阀囊,即可轻松切换为圆盘式或恒温技术
  • 可承受过热环境
  • 自排放(垂直安装)
  • 单个可移动部件
  • 用于旋转气缸、浸没盘管和夹套釜等应用的恒定排放功能